Τύποι CM 5-3 E-R-A-V-AQQV F-A-A-N
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Περιοχή θερμ. περιβάλλοντος: | -20 .. 55 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 10 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 10 bar / 90 °C |
: | 10 bar / 90 °C |
Τύπος σύνδεσης: | Rp |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | 1 1/4 inch |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | 1 inch |
Κωδ. σύνδεσης: | R |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται δεδομένα αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 5.64 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 22.76 m |
Πτερωτές: | 3 |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | AQQV |
Εγκρίσεις: | CE,WRAS,ACS,EAC |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | E |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Θέση ακροκιβωτίου: | 12 |
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.7 |
Καθαρό βάρος: | 11.9 kg |
Μεικτό βάρος: | 14.4 kg |
Χειριστήρια | |
---|---|
Μετατροπέας συχνότητας: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Πρότυπο κινητήρα: | IEC |
Μέγεθος πλαισίου: | 71B |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE2 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 0.6 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Κατάλληλο για 50/60 Hz: | Ο |
Φάσεις: | 3 |
Ονομαστική τάση: | 220-240D/380-415Y V |
Service factor: | 1.00 |
Ονομαστικό ρεύμα: | 2,8-3,1/1,6-1,8 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 580-500 % |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2810-2850 σ.α.λ. |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα: | ΚΑΝΕΝΑ |
Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι/Όχι): | Ο |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25A |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Κωδ. υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | V |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -20 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | CM 5-3 E-R-A-V-AQQV F-A-A-N |
Αρ. Προϊόντος: | 98773041 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601186698 |
Τιμή: |