Τύποι CR 10-12 BU-FJ-A-E-HQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Τύπος σύνδεσης: | DIN / JIS |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | DN 40 |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | DN 40 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF265 |
Κωδ. σύνδεσης: | FJ |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2917 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 10 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 96.7 m |
Maximum head: | 122 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 122 m |
Βαθμίδες: | 12 |
Πτερωτές: | 12 |
Αριθμός πτερωτών μειωμένης διαμέτρου: | 0 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HQQE |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE,TR |
Έκδοση αντλίας: | BU |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 145 kg |
Μεικτό βάρος: | 176 kg |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Υλικά | |
---|---|
Κωδικός υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -20 .. 120 °C |
Όνομα προϊόντος: | CR 10-12 BU-FJ-A-E-HQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98780459 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601296137 |
Τιμή: |