Τύποι CR 90-4-2 A-F-A-V-HQQV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Τύπος σύνδεσης: | DIN |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | DN 100 |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | DN 100 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF350 |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2951 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 90 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 73.8 m |
Maximum head: | 116.2 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 116.2 m |
Βαθμίδες: | 4 |
Πτερωτές: | 4 |
Αριθμός πτερωτών μειωμένης διαμέτρου: | 2 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HQQV |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE,TR |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | B |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 349 kg |
Μεικτό βάρος: | 387 kg |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Υλικά | |
---|---|
Κωδικός υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | V |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -20 .. 90 °C |
Όνομα προϊόντος: | CR 90-4-2 A-F-A-V-HQQV |
Αρ. Προϊόντος: | 98771095 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601158770 |
Τιμή: |