Τύποι CRN 10-4 A-CX-A-E-HQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Τύπος σύνδεσης: | TriClamp |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | DN 50 |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | DN 50 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT115 |
Κωδ. σύνδεσης: | CX |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2896 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 10 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 31.9 m |
Maximum head: | 40.8 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 40.8 m |
Βαθμίδες: | 4 |
Πτερωτές: | 04 |
Αριθμός πτερωτών μειωμένης διαμέτρου: | 0 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HQQE |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE,TR |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 41 kg |
Μεικτό βάρος: | 45 kg |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Υλικά | |
---|---|
Κωδικός υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -20 .. 120 °C |
Όνομα προϊόντος: | CRN 10-4 A-CX-A-E-HQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 99086941 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606518401 |
Τιμή: |