Τύποι CRNE 15-2 A-CA-A-E-HQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Τύπος σύνδεσης: | FlexiClamp |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT130 |
Κωδ. σύνδεσης: | CA |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 3514 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 20.5 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 31.6 m |
Maximum head: | 41.3 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 41.3 m |
Βαθμίδες: | 2 |
Πτερωτές: | 02 |
Αριθμός πτερωτών μειωμένης διαμέτρου: | 0 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HQQE |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE,TR |
Έκδοση αντλίας: | AN |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 58 kg |
Μεικτό βάρος: | 65 kg |
Αρ. αρχείου διάταξης: | 97845090 |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Υλικά | |
---|---|
Κωδικός υλικού: | G |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -20 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | CRNE 15-2 A-CA-A-E-HQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98777353 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601235761 |
Τιμή: |