Τύποι MTR 1-30/17 D-M-A-AQQV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 25 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 90 °C |
Σύνδεση σωλήνα: | Rp 1 1/4 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT100 |
Κωδ. σύνδεσης: | M |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2827 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 1.8 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 78.6 m |
Βαθμίδες: | 30 |
Πτερωτές: | 17 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | AQQV |
Έκδοση αντλίας: | D |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 17.3 kg |
Μεικτό βάρος: | 21.3 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.1 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 80C |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 1.1 kW |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 1.1 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-230D/380-400Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 4,3-4,2/2,48-2,44 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 450-500 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.82-0.79 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2830-2850 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 82,7% - IE3 82,7% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 82.7 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 84.6 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 85.4 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Κωδ. κινητήρα: | 98711592 |
Υλικά | |
---|---|
Κεφαλή αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -10 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | MTR 1-30/17 D-M-A-AQQV |
Αρ. Προϊόντος: | 99085703 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606500291 |
Τιμή: |