Τύποι MTR 1-36/33 A-M-A-HQQV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 25 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 90 °C |
Σύνδεση σωλήνα: | Rp 1 1/4 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT115 |
Κωδ. σύνδεσης: | M |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2899 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 1.8 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 158.1 m |
Βαθμίδες: | 36 |
Πτερωτές: | 33 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HQQV |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 25.6 kg |
Μεικτό βάρος: | 29.8 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.11 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 2.2 kW |
Υλικά | |
---|---|
Κεφαλή αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -10 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | MTR 1-36/33 A-M-A-HQQV |
Αρ. Προϊόντος: | 98771764 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601167291 |
Τιμή: |