Τύποι MTR 15-4/1 A-W-I-HUUV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 25 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 90 °C |
Σύνδεση σωλήνα: | G 2 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT100 |
Κωδ. σύνδεσης: | W |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2853 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 17 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 9.5 m |
Βαθμίδες: | 4 |
Πτερωτές: | 1 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HUUV |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 27 kg |
Μεικτό βάρος: | 30.5 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.08 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 80C |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 1.1 kW |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 1.1 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 4.35/2.50 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 450-500 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.83-0.76 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2840-2870 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 82,7% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 82.7 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 84.6 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 85.4 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Κωδ. κινητήρα: | 85U05105 |
Υλικά | |
---|---|
Κεφαλή αντλίας: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | AISI 316LN |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | I |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -10 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | MTR 15-4/1 A-W-I-HUUV |
Αρ. Προϊόντος: | 99055983 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712605916581 |
Τιμή: |