Τύποι MTR 3-7/7 A-M-A-HUUV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 25 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 90 °C |
Σύνδεση σωλήνα: | Rp 1 1/4 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT85 |
Κωδ. σύνδεσης: | M |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2856 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 3 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 31.7 m |
Βαθμίδες: | 7 |
Πτερωτές: | 7 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HUUV |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 12.5 kg |
Μεικτό βάρος: | 15.7 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.05 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 0.55 kW |
Κωδ. κινητήρα: | 85806103 |
Υλικά | |
---|---|
Κεφαλή αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -10 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | MTR 3-7/7 A-M-A-HUUV |
Αρ. Προϊόντος: | 98770121 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601144773 |
Τιμή: |