Τύποι MTR 45-5/2-2 A-F-A-HUUV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 25 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 90 °C |
Σύνδεση σωλήνα: | DN 80 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF265 |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2919 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 45 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 30.6 m |
Βαθμίδες: | 5 |
Πτερωτές: | 2 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | HUUV |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | B |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Μεικτό βάρος: | 113 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.19 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 132DA |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE2 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 5.5 kW |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 5.5 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-415D V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 11.2 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 1070-1170 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.88-0.84 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2910-2930 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE2 90% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 90 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | 85904244 |
Υλικά | |
---|---|
Κεφαλή αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -10 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | MTR 45-5/2-2 A-F-A-HUUV |
Αρ. Προϊόντος: | 98783726 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601326780 |
Τιμή: |