Τύποι NB 40-160/172 A-F2-A-BQQV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 65 |
Έξοδος αντλίας: | DN 40 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Κωδ. σύνδεσης: | F2 |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2929 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 36.1 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 38.8 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 172 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 160 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BQQV |
Διάμετρος άξονα: | 24 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Έκδοση αντλίας: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 108 kg |
Μεικτό βάρος: | 125 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.315 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Κωδ. κινητήρα: | 83N15222 |
Τύπος λιπαντικού: | Grease |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Κωδικός υλικού: | A |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | Ορείχαλκος υψηλής αντοχής(CuZn34Mn3AI2) |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -10 .. 90 °C |
Όνομα προϊόντος: | NB 40-160/172 A-F2-A-BQQV |
Αρ. Προϊόντος: | 99056940 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712605936299 |
Τιμή: |