Τύποι NB 40-200/206 C-F2-N-BAQV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 65 |
Έξοδος αντλίας: | DN 40 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Κωδ. σύνδεσης: | F2 |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 55 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 43.8 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 206 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 200 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BAQV |
Διάμετρος άξονα: | 24 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Έκδοση αντλίας: | C |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.65 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 57 kg |
Μεικτό βάρος: | 74 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.315 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Τύπος λιπαντικού: | Grease |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Κωδικός υλικού: | N |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | PTFE / HY22 |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 90 °C |
Όνομα προϊόντος: | NB 40-200/206 C-F2-N-BAQV |
Αρ. Προϊόντος: | 99071893 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606199969 |
Τιμή: |