Τύποι NBG125-100-200/195 A-F2-S-GQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 125 |
Έξοδος αντλίας: | DN 100 |
Κωδ. σύνδεσης: | F2 |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2978 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 305 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 41 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 195 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 200 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | GQQE |
Διάμετρος άξονα: | 32 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Έκδοση αντλίας: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.68 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 517 kg |
Μεικτό βάρος: | 576 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 1.11 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 250M |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE2 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 55 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 99,0-91,5/57,0- Α |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2970 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE2 94,0% |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | M3N15438 |
Χαρακτ. συναρμ. κατά IEC 34-7: | IM B35 |
Τύπος λιπαντικού: | Grease |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Κωδικός υλικού: | S |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | Ορείχαλκος υψηλής αντοχής(CuZn34Mn3AI2) |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 60 °C |
Όνομα προϊόντος: | NBG125-100-200/195 A-F2-S-GQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98778632 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601258227 |
Τιμή: |