Τύποι NK 100-200/203 AE-F-S-E-BQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 125 |
Έξοδος αντλίας: | DN 100 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Τύπος συνδέσμου: | Αποστάτης |
Πλαίσιο βάσης: | EN / ISO |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2975 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 323.8 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 46.4 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 203 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 200 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BQQE |
Διάμετρος άξονα: | 32 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Έκδοση αντλίας: | AE |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.62 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 663 kg |
Μεικτό βάρος: | 754 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 1.89 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 2 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Κωδικός υλικού: | S |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | Ορείχαλκος υψηλής αντοχής(CuZn34Mn3AI2) |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 120 °C |
Όνομα προϊόντος: | NK 100-200/203 AE-F-S-E-BQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98776017 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601216814 |
Τιμή: |