Τύποι NK 125-315/336 A2-F-A-E-BQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Είσοδος αντλίας: | DN 150 |
Έξοδος αντλίας: | DN 125 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Τύπος συνδέσμου: | Αποστάτης |
Πλαίσιο βάσης: | EN / ISO |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 1480 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 262.2 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 35.9 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 336 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 315 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BQQE |
Διάμετρος άξονα: | 42 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Έκδοση αντλίας: | A2 |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.63 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 676 kg |
Μεικτό βάρος: | 744 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 1.49 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Αριθμός πόλων: | 4 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Κωδικός υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | Ορείχαλκος υψηλής αντοχής(CuZn34Mn3AI2) |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 120 °C |
Όνομα προϊόντος: | NK 125-315/336 A2-F-A-E-BQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 99078647 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606331963 |
Τιμή: |