Τύποι SL1.80.80.40.4.51D.C.Z
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Τυποποιημένη φλάντζα: | DIN |
Είσοδος αντλίας: | 100 |
Έξοδος αντλίας: | 80 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 10 |
Μέγιστο βάθος εγκατάστασης: | 20 m |
Ξηρή/υγρή εγκ.: | SUBMERGED |
Γκάμα πλαισίων: | C |
Τεχνικός | |
---|---|
Maximum flow: | 177 m³/h |
Μέγ. παροχή: | 177 m³/h |
Μέγ. μανομετρικό ύψος: | 17.2 m |
Τύπος πτερωτής: | ΣΩΛΗΝΑΣ-S |
Μέγιστο μέγεθος σωματιδίου: | 80 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | SIC/SIC |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | CARBON/CERAMICS |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE, EN12050-1 |
Άλλα | |
---|---|
Καθαρό βάρος: | 150 kg |
Χειριστήρια | |
---|---|
Επιπρόσθετος Ι/Ο: | N |
Αισθητήρας υγρασίας: | με αισθητήρες υγρασίας |
αισθητήρας νερού-λαδιού: | χωρίς αισθητήρα νερού-στο-λάδι |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Ισχύς εισόδου - Ρ1: | 4.8 kW |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 4 kW |
Φάση: | 3 |
Ανοχή τάσης: | +10/-10 % |
Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων την ώρα: | 20 |
Ρεύμα εκκίνησης: | 65 Α |
Συνημίτονο φι - συντελεστής ισχύος: | 0.72 |
Συνημίτονο φι - p.f. στα 3/4 του φορτίου: | 0.63 |
Συνημίτονο φι - p.f. στο 1/2 φορτίο: | 0.50 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 1464 σ.α.λ. |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 87.4 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 87.1 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 85.0 % |
Αριθμός πόλων: | 4 |
Μέθοδος εκκίνησης: | αστέρα/τριγώνου |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP68 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | H |
Με αντιεκρηκτική προστασία: | όχι |
Προστασία κινητήρα: | ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ |
Μήκος καλωδίου: | 15 m |
Τύπος καλωδίου: | LYNIFLEX |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | EN-GJL-250 |
Πτερωτή: | EN-GJL-250 |
Υγρό | |
---|---|
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Όνομα προϊόντος: | SL1.80.80.40.4.51D.C.Z |
Αρ. Προϊόντος: | 98778112 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601250337 |
Τιμή: |