Τύποι TP 40-60/2 A-F-A-BBQV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 10 bar |
Τυποποιημένη φλάντζα: | DIN |
Σύνδεση σωλήνα: | DN 40 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 6/10 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT85 |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2770 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 10.4 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 4.6 m |
Μέγ. μανομετρικό ύψος: | 60 dm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BBQV |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 20.8 kg |
Μεικτό βάρος: | 23.3 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.06 m³ |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 90 °C |
Όνομα προϊόντος: | TP 40-60/2 A-F-A-BBQV |
Αρ. Προϊόντος: | 99077644 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606312825 |
Τιμή: |