Τύποι TP 50-190/2 A-J-S-BQQE-HX1
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Περιοχή θερμ. περιβάλλοντος: | -30 .. 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 14 bar |
Τυποποιημένη φλάντζα: | JIS |
Σύνδεση σωλήνα: | DN 50 |
Διαβάθμιση πίεσης: | 10K |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF165 |
Κωδ. σύνδεσης: | J |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 22.2 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 15.5 m |
Μέγ. μανομετρικό ύψος: | 190 dm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BQQE |
Έκδοση αντλίας: | A |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 52 kg |
Μεικτό βάρος: | 64 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.22 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 90SB |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 1.5 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-230D/380-400Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 5,3-5,1/3,05-2,95 Α |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.89-0.88 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2890-2900 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 84,2% - IE3 84,2% |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Κωδ. κινητήρα: | 98804214 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM A48-40 B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | S |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | TP 50-190/2 A-J-S-BQQE-HX1 |
Αρ. Προϊόντος: | 99069037 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606151141 |
Τιμή: |