SP-NE

Οι Grundfos SP είναι υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης, σχεδιασμένες για την άντληση μολυσμένων υπόγειων υδάτων για εξόρυξη έκπλυσης, δειγματοληψία και παρακολούθηση ποιότητας νερού. Οι αντλίες Grundfos SP-NE είναι όλες από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι κατάλληλες για γεωτρήσεις διαμέτρου 4" και 6".

Πληροφορίες προϊόντος αντλίας νερού (ΜΕΙ)
Μέγ. πίεση
60 bar
Θερμοκρασία υγρού
-15 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
12 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
135 m