Τύποι SP 30-33N
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Έξοδος αντλίας: | RP3 |
Διάμετρος κινητήρα: | 6 inch |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 30 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 256 m |
Βαθμίδες: | 33 |
Μείωση πτερωτής: | NONE |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Τύπος: | B |
Βαλβίδα: | YES |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.50 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 68.1 kg |
Μεικτό βάρος: | 114 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.412 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Κινητήρας εφαρμογής: | GRUNDFOS |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 30 kW |
Υλικά | |
---|---|
Αντλία: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | SP 30-33N |
Αρ. Προϊόντος: | 13C00033 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5700391438448 |
Τιμή: |