Τύποι SP 9-4
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Έξοδος αντλίας: | Rp2 |
Διάμετρος κινητήρα: | 4 inch |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 9 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 20.2 m |
Βαθμίδες: | 4 |
Μείωση πτερωτής: | NONE |
Στυπιοθλίπτης άξονα για κινητήρα: | LIPSEAL |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE,EAC |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Τύπος: | A |
Βαλβίδα: | YES |
Έκδοση κινητήρα: | T40 |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 15.6 kg |
Μεικτό βάρος: | 17.6 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.016 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | MS402 |
Τύπος κινητήρα Μονοφασικός: | CSIR |
Κινητήρας εφαρμογής: | NEMA |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 0.75 kW |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 0.75 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 1 x 230 V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 7.45 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 390 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.79 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2860 σ.α.λ. |
Μέθοδος εκκίνησης: | απευθείας |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP68 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | B |
Προστασία κινητήρα: | ΕΠΑΦΗ |
Θερμική προστ.: | εσωτερική |
Ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας: | όχι |
Κωδ. κινητήρα: | 79213104 |
Υλικά | |
---|---|
Αντλία: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Κινητήρας: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Μέγ. θερμ. υγρού στα 0.15 m/sec: | 40 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | SP 9-4 |
Αρ. Προϊόντος: | 98780158 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601291118 |
Τιμή: |