- Θερμοκρασία υγρού
- -40 .. 150 °C
- Μέγ. παροχή
- 824 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 139 m
Οι αποδοτικές αντλίες Grundfos TP παρέχουν ισχύ εκεί που χρειάζεται
Γνωρίστε την πιο ολοκληρωμένη σειρά κατακόρυφων in-line αντλιών υψηλής απόδοσης στον κόσμο με μηχανικό στυπιοθλίπτη άξονα. Οι αντλίες ΤΡ προσαρμόζονται σε μικρά και μεγάλα συστήματα και παρέχουν την παροχή και την πίεση που χρειάζεστε για θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η σχεδίαση τύπου απευθείας ζεύξης, που σημαίνει ότι η αντλία και ο κινητήρας είναι ξεχωριστές μονάδες - γεγονός που τις καθιστά λιγότερο ευαίσθητες σε ακαθαρσίες που ενδεχομένως υπάρχουν στο αντλούμενο υγρό σε σύγκριση με τις αντλίες με ρότορα κλειστού τύπου. Εάν σε αυτό το χαρακτηριστικό προσθέσουμε και έναν ειδικά κατασκευασμένο θάλαμο στυπιοθλίπτη άξονα, έχουμε μία αντλία που εξασφαλίζει βέλτιστη κυκλοφορία νερού χωρίς εξωτερικές σωληνώσεις. Η επεξεργασία της επιφάνειας για αντοχή στη διάβρωση είναι η τελική προσθήκη για τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής. Με χαμηλή στάθμη θορύβου και ικανές να αντέξουν σε θερμοκρασίες μέχρι και τους 150 ° C, οι αντλίες ΤΡ αποτελούν μία στιβαρή και αξιόπιστη επιλογή.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.