Τύποι TP 100-390/4 A3-F-O-DAQF-QX4
Προδιαγραφές
Δεν μπορείτε να βρείτε τις παραλλαγές που ταιριάζουν στις ανάγκες σας;
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Εγκατάσταση | |
---|---|
Περιοχή θερμ. περιβάλλοντος: | -20 .. 55 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 25 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 140 °C |
Τύπος σύνδεσης: | DIN |
Μέγεθος σύνδεσης: | DN 100 |
Διαβάθμιση πίεσης για σύνδεση: | PN 25 |
Μήκος από στόμιο σε στόμιο: | 670 mm |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF300 |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 1769 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 171 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 33.2 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 390 dm |
Πραγματική διάμετρος πτερωτής: | 285 mm |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | DAQF |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | A3 |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.59 |
Καθαρό βάρος: | 351 kg |
Μεικτό βάρος: | 412 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.94 m³ |
Χειριστήρια | |
---|---|
Μετατροπέας συχνότητας: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | SIEMENS |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE2 / NEMA Energy |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 22 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 60 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 42,5-40,5/24,6-23,6 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 600-600 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.84 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 1765 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE2 92,4% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 92.4-92.4 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 93.4-93.4 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 93.8-93.8 % |
Αριθμός πόλων: | 4 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | 99032118 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | ΟΛΚΙΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ |
: | EN-GJS-400-18-LT |
: | ASTM Grade 60-40-18 |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM class 30 |
Κωδ. υλικού: | O |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 140 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | TP 100-390/4 A3-F-O-DAQF-QX4 |
Αρ. Προϊόντος: | 99087218 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606522262 |
Τιμή: |