- Μέγ. πίεση
- 25 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -40 .. 140 °C
- Μέγ. παροχή
- 1090 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 131 m
Οι αντλίες Grundfos TPE Σειρά 1000 και TPE2 προσαρμόζονται σε όλες τις ανάγκες
Η TPE Σειρά 1000 και η TPE2 είναι έξυπνες, κατακόρυφες αντλίες in-line που προσαρμόζονται ομαλά σε σήματα από έναν εξωτερικό αισθητήρα. Ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση ή τη μέθοδο ελέγχου που χρησιμοποιείται, μπορείτε να βασίζετε σε μία ακριβή ανταπόκριση στις ανάγκες πίεσης, θερμοκρασίας και παροχής του συστήματος σας - με έως και 50% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με μία συμβατική αντλία. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν έναν ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας που εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση όλο το 24ωρο.
Η σειρά TPE 1000 και η TPE2 διαθέτoυν σχεδίαση άμεσης ζεύξης και ειδικά κατασκευασμένο θάλαμο στυπιοθλίπτη άξονα, που μειώνει την ευαισθησία σε ακαθαρσίες που υπάρχουν στο αντλούμενο υγρό σε σχέση με τις αντλίες που διαθέτουν ρότορα κλειστού τύπου. Διασφαλίζεται επίσης η βέλτιστη κυκλοφορία νερού. Αυτό εξηγεί και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανικού στυπιοθλίπτη άξονα. Ανθεκτική, αξιόπιστη και αθόρυβη, η TPE Σειρά 1000, TPE2 είναι ιδανική για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, περιοχικά συστήματα παροχής ενέργειας και βιομηχανικές εφαρμογές.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.