Τύποι TPE 100-60/4 A-F-A-BQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Περιοχή θερμ. περιβάλλοντος: | -20 .. 50 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 10 bar |
Τύπος σύνδεσης: | DIN |
Μέγεθος σύνδεσης: | DN 100 |
Διαβάθμιση πίεσης για σύνδεση: | PN 10 |
Μήκος από στόμιο σε στόμιο: | 450 mm |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 1430 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 63 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 5.04 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 60 dm |
Πραγματική διάμετρος πτερωτής: | 144 mm |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | BQQE |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 57 kg |
Μεικτό βάρος: | 63.6 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.16 m³ |
Χειριστήρια | |
---|---|
Πίνακας ελέγχου: | HMI200 - Στάνταρ |
Μονάδα λειτουργίας: | FM300 - Προηγμένο |
Μετατροπέας συχνότητας: | Ενσωματωμένος |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 90SD |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE5 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 1.1 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-500 V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 2.30-2.10 Α |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.90-0.74 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 180-2000 σ.α.λ. |
Απόδοση: | 87.2% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 87.2 % |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΝΑΙ |
Κωδ. κινητήρα: | 98551883 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-JL1040 |
: | A48-40 B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Κωδ. υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | TPE 100-60/4 A-F-A-BQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98776166 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601217163 |
Τιμή: |