- Μέγ. πίεση
- 16 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -25 .. 140 °C
- Μέγ. παροχή
- 429 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 131 m
Η TPE2 D, TPED Σειρά1000 είναι μία αποδοτική in-line αντλία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με προαιρετικό έλεγχο ταχύτητας
Οι υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας in-line αντλίες TPED Σειρά 1000 και TPE2 D διαθέτουν δύο παράλληλες κεφαλές για διπλή αξιοπιστία, λειτουργία πολλαπλών αντλιών και ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Συνδέστε τους εξωτερικούς αισθητήρες και η αντλία παίρνει τον έλεγχο, βελτιστοποιώντας την πίεση και την παροχή του συστήματος βάσει της διαφορικής θερμοκρασίας ή της πίεσης. Χάρη στη σχεδίαση τύπου απευθείας ζεύξης, η αντλία είναι λιγότερο ευαίσθητη στις ακαθαρσίες που υπάρχουν στο αντλούμενο υγρό, ενώ οι επιφάνειές της που έχουν υποστεί επεξεργασία με ηλεκτροφόρηση την προστατεύουν από τη διάβρωση. Αυτή η στιβαρή μονάδα είναι κατάλληλη για μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών, περιλαμβανομένων οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών συστημάτων παροχής νερού καθώς και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.