- Μέγ. πίεση
- 10 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- 0 .. 110 °C
- Μέγ. παροχή
- 14 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 10 m
Διατίθενται για ποικίλες απαιτήσεις
Οι κυκλοφορητές Grundfos UP και UPS Σειρά 100 με ρότορα κλειστού τύπου έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συστήματα θέρμανσης. Οι κυκλοφορητές είναι επίσης κατάλληλοι για κυκλοφορία ζεστού νερού οικιακής χρήσης και για κυκλοφορία υγρού σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Διατίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα (Ν), ορείχαλκο (Β) και εκδόσεις αντλίας δύο κεφαλών (D) καθώς και στον υψηλής απόδοσης USP2 με προηγμένα προγράμματα ελέγχου.
Δείτε πώς επωφελούνται οι πελάτες από αυτό το προϊόν
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.