UP, UPS (N)

Οι κυκλοφορητές Grundfos UP, UPS N διαθέτουν κέλυφος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και συνιστώνται για ανακυκλοφορία ζεστού νερού οικιακής χρήσης και υποδαπέδια συστήματα θέρμανσης. Οι UP, UPS N μπορούν να συνδεθούν σε έναν χρονοδιακόπτη on/off για να περιορίσουν τη λειτουργία του κυκλοφορητή σε χρονικές περιόδους όπου συνήθως έχει ζήτηση το ζεστό νερό.

Μέγ. πίεση
10 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 110 °C
Μέγ. παροχή
14 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
10 m