Enhance your outcome today with a renewable energy-powered water supply system delivering unmatched flexibility and reliability for your pivot and lateral irrigation system.
Komunikacijska sučelja
Booster set
Uređaji za povišenje tlaka "ključ u ruke"
"Ključ u ruke" uređaji za povišenje tlaka
Hydro Solo-E je u potpunosti optimiziran uređaj za povišenje tlaka dizajniran za sustave u kojima je ključno održavanje konstantnog tlaka. Odlikuje...
Serijske jednostupanjske crpke
Jednostupanjske in-line crpke
Jednostupanjska crpka sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom
End-suction close-coupled pumps according to EN 733
Kratko-spojene crpke sukladno ISO 2858
Kratko-spojene crpke sukladno ISO 2858 sa MGE motorom
Jednostupanjska crpka sa dugom spojnicom i krajnjim usisom
Stražnji usis dugo vezane crpke sukladno EN 733
Višestupanjska crpka sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom
CM, CME su pouzdane, tihe i kompaktne vodoravne "end-suction" crpke. Modularna izvedba crpke olakšava izradu prilagođenih rješenja. Crpke su dostup...
Serijske višestupanjske crpke
Vertikalne, višestupanjske centrifugalne crpke sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini.
Vertikalne višestupanjske crpke s Renewable MGEFlex motorom
Crpke za podzemne vode
SB, SBA su potopni višestupanjski uređaji za povišenje tlaka koji nude jednostavnu instalaciju i pokretanje crpke i pouzdan rad za kućne primjene. ...
Grundfos SP su potopne crpke za bušotine, dizajnirane za crpljenje podzemne vode. Sve Grundfos SP crpke su od nehrđajućeg čelika i dostupne su u 3...
Grundfos SPE is a range of frequency regulated submersible pumps for Groundwater. The pumps are all stainless-steel and available in 3 material gra...
Potopne crpke
Membranske crpke
Paleta Grundfos mehaničkih crpki niz je izuzetno jakih crpki za primjene koje zahtijevaju pouzdano doziranje i mogućnosti visokog tlaka. Mehaničke ...
Digitalne crpke za visoko precizno doziranje kemikalija, omogućuju naprednu kontrolu procesa i integraciju s upravljanjem sustavom.
Grundfos Connect je plug & play sustav temeljen na internetu, koji vam daje učinkovitu i isplativu alternativu skupljim SCADA sustavima.
Grundfos daljinsko upravljanje je sustav za nadzor, regulaciju i javljanje baziran na internetu/GPRS-u. Pruža jednostavan pristup podacima i alarmi...
Potopni motori
Pribor
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.