Bezbrižna odvodnja

Istražite našu ponudu bezbrižnih i pouzdanih crpki sustava kućne odvodnje koje mogu ukloniti otpadnu vodu iz vaše kuće i održati vaš dom sigurnim i čistim. 

Održavajte svoj dom sigurnim i čistim uz bezbrižan kućni odvodni sustav 

Kada je kućni kanalizacijski sustav preopterećen, to može uzrokovati povratni tok ili čak poplavu, što može dovesti do skupe štete od vode i potencijalnih zdravstvenih rizika. Izbjegavanje ulaska vode u dom može biti komplicirano i dugotrajno, ali s bezbrižnim i pouzdanim sustavom kućne odvodnje možete održavati svoj dom sigurnim i čistim u svakom trenutku.

Zašto odabrati Grundfosovu odvodnu crpku za kućnu upotrebu? 

Moguće je ispustiti do 3 litre

vode u sekundi za brzo uklanjanje vode

Do 9 metara

do 9 metara

Voda do 3 mm

vode koja se crpka iznad razine poda

Što pravi sustav odvodnje za vaš dom može učiniti za vas?

Naše bezbrižne i pouzdane odvodne crpke za kućnu upotrebu ispumpavaju višak vode iz perilica rublja, kada, tuševa i umivaonika iz kanalizacije zgrada ili podruma sklonih poplavama.

Trajna ugradnja ili prijenosna upotreba 

UNILIFT CC su fleksibilne odvodne crpke idealne i za hitne i za trajne odvodne instalacije. Lagane su i praktične za transport, što ih čini savršenim prijenosnim rješenjem za odvodnju. 

Rješenje visokih performansi 

UNILIFT CC može odvoditi do 3 litre otpadne vode u sekundi i pumpati do 3 mm, tako da je pod gotovo obrisan. Kada se koristi u uronjenoj instalaciji, može transportirati vodu do 9 metara visine.

Jednostavno priključivanje i upotreba 

UNILIFT CC ima dvostruku izlaz, tako da odmah odgovara svim priključcima, vodoravno ili okomito. Zahvaljujući MULTIBOX varijanti koja sadrži sva potrebna crijeva i materijale, možete brzo reagirati ako vam poplavi podrum.  

Odaberite pravi sustav odvodnje za svoj dom

Pogledajte naše najpopularnije odvodne crpke za kućnu upotrebu. Ako vam je potrebno potopno rješenje/rješenje sa crpkom kazana, preporučujemo da se obratite svom lokalnom instalateru za smjernice o optimalnom rješenju za vaš dom.

Napomena: tvrtke sa profesionalnim instalaterima nasumično se pretražuju i prikazuju na temelju geografske lokacije i nisu odobrene ili certificirane od strane Grundfosa

The Grundfos UNILIFT CC

Naše najsvestranije, dugotrajno rješenje za odvodnu crpku. Lako preuzmite kontrolu nad kućnom odvodnjom uz UNILIFT CC kada trebate ukloniti vodu iz podruma ili iz jednog od kućanskih uređaja.

Velika propusnost  

UNILIFT CC ima cjedilo od nehrđajućeg čelika koje se može ukloniti bilo kada za usisavanje do 3 mm.

Robusna i pouzdana

Crpka UNILIFT CC izrađena je od nehrđajućeg čelika i materijala otpornih na koroziju te vam daje robusno, dugotrajno rješenje, osiguravajući dugoročnu izvedbu i uštedu troškova održavanja bez obzira na mjesto ugradnje.

Inteligentna kontrola

UNILIFT CC može se kontrolirati s prekidačem s plovkom na crpki ili se može isporučiti kao crpka s regulatorom za poboljšanu sigurnost s dodatnim opcijama alarma.

Dimenzije

Visina: 30,5 cm, širina: 16,0 cm i težina: 4,35 - 6,5 kg, ovisno o modelu

Napomena: dimenzije su indikativne za tip crpke – ali mogu varirati s različitim modelima 

Naša najpopularnija odvodna crpka

Dobijte inspiraciju

Pogledajte kako su drugi vlasnici domova imali koristi od Grundfos rješenja za odvodnju.

Steknite više znanja