Pametna otpadna voda

Izgradite novu kupaonicu ili dodajte novu perilicu u bilo koji kutak svog doma s kućnim sustavom otpadnih voda. 

Uskladite svoje snove i potrebe s fleksibilnim sustavom otpadnih voda

Izgradite novu kupaonicu, kuhinju ili dodajte novu perilicu u bilo kojem kutu svog doma. Preobrazite novi prostor onako kako želite, bez ograničenja vaše postojeće vodovodne infrastrukture. S našim inovativnim sustavom za kućne otpadne vode, mogućnosti su beskrajne. Uživajte u diskretnom i estetskom rješenju za otpadne vode i dizajnirajte životni prostor koji odgovara vašim potrebama i snovima.    

Zašto odabrati Grundfosovu precrpnu stanicu za otpadne vode?

Do 3 litre 

u sekundi za uklanjanje otpadne vode

 

Visina pumpanja

do 9 metara

Podnosi temperaturu

otpadne vode do 75°C  

Što pravi sustav za otpadne vode za vaš dom može učiniti za vas? 

Preinake doma mogu uključivati ​​planiranje vašeg trenutnog vodovodnog sustava, ostavljajući vam ograničene mogućnosti. S fleksibilnim sustavom odvodnje otpadnih voda možete dizajnirati svoj prostor kako želite bez brige o problemima poput blizine vodovodne instalacije. Otkrijte nove mogućnosti pri postavljanju kupaonice, kuhinje ili drugih vodovodnih instalacija u prethodno neiskorištene prostore, poput podruma ili tavana.

Pogodak za svaku potrebu

Izaberite iz jedinstvene ponude sustava za podizanje vode za kućanstvo dizajniranih da zadovolje sve vaše potrebe, od WC-a do tuša - i dalje.

Performanse bez začepljenja

Nema začepljenja, nema oštećenja, nema problema. Zahvaljujući funkcijama vortex i mlina, brzo uklonite otpadnu vodu iz vašeg cjevovoda i uživajte u odlaganju vode bez problema u svom domu. 

Praktički bez održavanja

Nakon postavljanja, SOLOLIFT2 precrpna stanica za otpadne vode praktički ne zahtijeva održavanje. U rijetkim prilikama kada je potrebno održavanje, modularni dizajn i odvojivi gornji poklopac čine ga brzim, lakim i čistim, bez ikakvih smetnji u radu ili potrebe da prljate ruke. 

Grundfos SOLOLIFT2

Zakoračite u sljedeću generaciju kompaktnih precrpnih stanica za otpadne vode. Fleksibilni dizajn SOLOLIFT2, robustan motor i napredna tehnologija rezanja jamče učinkovito odvodnju crne vode u vašem domu. Doživjet ćete ugradnju bez napora, održavanje bez muke i neusporedivu praktičnost, bilo da renovirate kuhinju ili dodajete novu kupaonicu u svoj dom.

Za kuhinju i ostavu 

Odaberite SOLOLIFT2 C-3 ako tražite sustav za kućne otpadne vode koji može primiti do 3 različita uređaja kao što su perilica rublja ili posuđa, kada ili tuš kabina i umivaonik ili kuhinjski sudoper. 

 

Za kupaonicu

Odaberite SOLOLIFT2 WC-3 za precrpnu stanicu za otpadne vode prikladnu za 1 WC i niz dodatnih sanitarnih uređaja kao što su umivaonik, tuš kabina ili bide ili pisoar. 

Za ugradbenu kupaonicu

Odaberite SOLOLIFT2 CWC-3 ako imate zidni WC i niz dodatnih sanitarnih uređaja kao što su umivaonik, tuš kabina ili bide ili pisoar.

Odaberite pravi sustav za otpadne vode za vaš dom

U nastavku pogledajte naše popularne precrpne stanice za otpadne vode SOLOLIFT2 kako biste pronašli rješenje koje odgovara vašim potrebama ili kontaktirajte svog instalatera za smjernice pri odabiru.

Napomena: tvrtke sa profesionalnim instalaterima nasumično se pretražuju i prikazuju na temelju geografske lokacije i nisu odobrene ili certificirane od strane Grundfosa

Naše najpopularnije precrpne stanice za otpadne vode

Optimizirajte prostor u svom domu

Pogledajte kuhinju prije i poslije montaže. Jednom postavljena, SOLOLIFT2 precrpna stanica izvan je vidokruga zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, što olakšava postavljanje ispod kuhinjskog sudopera.