Kao savjestan vlasnik kuće, najvjerojatnije ćete započeti prelaskom na LED žarulje. Zatim biste mogli nadograditi staru bijelu tehniku na neko održivije rješenje. Ali jeste li znali da možete učiniti mnogo više za uštedu energije kod kuće? Tajna leži u onim „skrivenim” gutačima energije kojih većina vlasnika kuća nije svjesna - poput instalacija sa crpkama.
Štedite energiju kod kuće – počnite danas
Iako gornji primjeri nude donekle brza rješenja, postoji nekoliko velikih potrošača energije u vašem domu koje je lako previdjeti. Ali koji, ako se optimiziraju, mogu značajno pomoći u uštedi energije kod kuće. Zato je dobra ideja započeti s provjerom instalacija sa crpkama. Možda ćete se iznenaditi koliko energije troše.
Ne dopustite da vaša toplina propadne
Ima li vaša kuća radijatore ili podno grijanje? Onda imate negdje ugrađenu crpku za grijanje. A ako je starija, velika je vjerojatnost da se radi o crpki s fiksnom brzinom, što znači da proizvodi istu količinu topline iz dana u dan, bez obzira na to koliko vam topline zapravo treba. Možete dobiti pametniju i učinkovitiju crpku za grijanje koja ne samo da se prilagođava vašim potrebama i životnim uvjetima, već vam pomaže uštedjeti do 75 % u potrošnji energije i smanjuje vaše račune za energiju.
Štedite vodu, štedite energiju
Većina problema s toplom vodom svodi se na dvije stvari: neučinkovito rješenje recirkulacije - ili nedostatak istog. S pravim rješenjem za recirkulaciju, neiskorištena topla voda šalje se natrag u vaš centralni vodovodni sustav umjesto da leži hladna u cijevima za toplu vodu. Grundfosova recirkulacijska crpka može pomoći u zaustavljanju rasipanja vode i tako potrošiti do 90 % manje energije u usporedbi sa starim recirkulacijskim sustavom. Štoviše, dobit ćete trenutnu toplu vodu svaki put kada otvorite slavinu, što će značajno poboljšati udobnost vašeg doma
Istražite naša najpopularnija rješenja za uštedu energije
Više načina da poboljšate svoj dom s našim rješenjima za vodu i grijanje
Većina vlasnika kuća ne zna koliko je lako doći do savršenog doma. Uz našu pomoć, možete bez problema nadograditi svoje sustave vode i grijanja. U nastavku pogledajte sve mogućnosti za poboljšanje vašeg doma.