Zaštitite svoj dom - počevši od danas

S Grundfosovim sigurnosnim rješenjima za dom dobivate crpku izrađenu od vodećih materijala i dizajna koji osiguravaju siguran rad tijekom mnogo godina. Kvalitetni materijali kao što je keramika pomažu u sprječavanju kvara crpke tijekom vremena, dok komponente otporne na koroziju  osiguravaju pouzdanost crpke i dug radni vijek. Daljnje inteligentne kontrole crpke, kao što je zaštita od rada na suho, štite crpku od kvara kada nema dovoda vode. A s pametnim sustavima za otkrivanje curenja, curenje će biti otkriveno prije nego što stvori štetu u vašem domu. U nastavku pročitajte više o sigurnosnim i pouzdanim mjerama opreza za različita rješenja za vodu.

Topla voda odmah

Možete uživati ​​u većoj sigurnosti doma uz rješenje recirkulacije tople vode koje nadilazi trenutnu toplu vodu i udobnost doma. Naša moderna rješenja za recirkulaciju rade vrlo tiho i nude zaštitu od pregrijavanja putem regulacije temperature. Ujedno su dizajnirana da gotovo eliminiraju začepljenja koja obično uzrokuje kamenac, a ugrađena zaštita od rada na suho jamči dug radni vijek.  Štoviše, crpke za recirkulaciju tople vode imaju odobrenje za pitku vodu, tako da vi i vaša obitelj ne morate brinuti o kvaliteti vode.

Učinkovito i pouzdano grijanje

Zašto se ne odlučite za rješenje grijanja koje je istovremeno udobno, energetski učinkovito i pouzdano? Naše crpke za grijanje imaju komponentu izrađenu od keramike koja sprječava stvaranje naslaga na kritičnim mjestima crpke, kao i drugih materijala koji su otporni na koroziju i kondenzaciju. Ugrađena zaštita od rada na suho osigurava da crpka nikada neće raditi bez tekućine u sustavu. Također, crpka dolazi sa značajkom rasporeda koja vam omogućuje da prilagodite vrijeme rada na nekoliko načina, osiguravajući da crpka radi samo kada vi to želite – ili ako odaberete model sa značajkom AUTOADAPT, crpka će se automatski prilagoditi vašem životu uvjetima kako biste bili sigurni da će raditi sigurno u svakom trenutku. 

Savršen tlak vode u svakom trenutku

Uživajte u većoj sigurnosti doma uz jedno od naših tihih rješenja za tlak vode koje je napravljeno za dugotrajan rad bez problema. Kvalitetne komponente otporne na koroziju osiguravaju visoku robusnost u radu, pametno otkrivanje curenja pomaže u otkrivanju curenja u sustavu prije nego prouzrokuje štetu. Sama činjenica da su crpka, regulator i tlačni spremnik u jednoj jedinici čini lakim i sigurnim rukovanje i kretanje ako crpku koristite za navodnjavanje vrta. Osim toga, ugrađena zaštita sprječava pregrijavanje i blokiranje, radikalno produljujući radni vijek crpke.

Pouzdano prikupljanje kišnice

Ako želite prikupljati kišnicu te je pojačati i sigurno transportirati u svoj dom, razmislite o pouzdanom sustavu za prikupljanje kišnice kao što je crpka SCALA1 ili sustav SCALA1. Funkcija samousisavanja omogućuje crpki da se samostalno pokrene i radi, osiguravajući siguran, kontinuirani protok kišnice. Ima rezervni sustav za vodu iz glavne mreže, koji se automatski aktivira na temelju razine vode u spremniku, a možete i ručno poništiti automatsku postavku za korištenje kišnice i prisilnu opskrbu iz vodovoda, ako je potrebno. Posljednje, ali ne manje važno, ove kućne crpke otporne na vremenske uvjete izrađene su od materijala otpornih na koroziju i mogu izdržati teške vremenske uvjete.

Pouzdana i bezbrižna odvodnja

S pravim rješenjem za kućnu odvodnju – za trajnu ili prijenosnu ugradnju – možete se manje brinuti o obilnim oborinama i potencijalnom poplavljivanju podruma i drugih dijelova vašeg doma. Naše odvodne crpke izrađene su od visokokvalitetnog kompozitnog materijala i nehrđajućeg čelika te su vrlo jednostavne i sigurne za korištenje. Mogu sigurno podnijeti sve, od kišnice, odvodne vode i vode od poplava, do vode iz tuševa i perilica rublja. 

Sigurna i pametna odvodnja otpadne vode

Ako trebate dodatnu kupaonicu u potkrovlju ili novu perilicu rublja u podrumu, naš fleksibilni asortiman precrpnih stanica za otpadne vode može sigurno zbrinuti otpadnu vodu iz bilo kojeg sanitarnog uređaja bez potrebe za planiranjem glede vašeg postojećeg vodovoda. Naše precrpne stanice imaju snažne motore i jake rezače. Tlačno nepropusni spremnici mogu izdržati do 2,5 vodenog stupca i otporni su na komponente tople vode od 75-90°C, ovisno o modelu. Također možete dobiti dodatke za izvanrednu sigurnost poput dodatnih alarmnih uređaja. Ako se postavi ispod razine kanalizacije, pruža maksimalnu zaštitu od povratnog toka iz kanalizacijskog sustava.

"Grundfos je vrlo tiha crpka u usporedbi s mojom starom crpkom. Ugradio sam je na krov, ali ga jedva čujem."

Haris, vlasnik kuće, Malezija 

Istražite najpopularnije proizvode za veću sigurnost