- Max. protok
- 36 m³/h
- Temperatura tekućine
- -20 .. 120 °C
- Visina max.
- 132 m
- p max.
- 16 bar
Kada su prilagodba i fleksibilnost ključni
Bez obzira na primjenu i okruženje u kojem radite, budite sigurni da postoji CM ili CME crpka za vas. Zahvaljujući brojnim opcijama konfiguracije i nizu materijala, CM i CME crpki mogu raditi na temperaturama od -30 ° C do 120 ° C.
Svi modeli u asortimanu su također dostupni s mnogim mogućnostima prilagodbe, kao što su motori u većim veličinama u slučaju većih viskoznosti i gustoće. Njegova prilagodba i fleksibilnost čine ga optimalnim rješenjem za instalaciju i interakciju s drugim komponentama u malim i velikim sustavima ili kao samostalna crpka.
Pogledajte što kupci kažu o ovom asortimanu
Kada je Grundfos dio rješenja, dobivate smanjenu potrošnju energije, povećanu udobnost i nenadmašnu radnu pouzdanost. Pročitajte vlastite priče naših kupaca o tome kako imaju koristi od Grundfosovog pristupa inteligenciji, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Želite li poboljšati svoje znanje o proizvodu?
Saznajte više o najnovijim studijama crpki i sustava, gdje koristiti Grundfos rješenja i kako postići najbolje performanse, ili pretražite Grundfos istraživanje i uvide za specifične materijale za učenje, članke, bijele radove, video zapise i još mnogo toga što koristi vašem rješenju.
Odaberi proizvod
Servisna videa
Servis
Servisne usluge ogledaju se kroz odabir, ugradnju, rad i zamjenu crpki.