Najkorisnije i najodrživije rješenje za doziranje na tržištu
DDA SMART Digital DosingTM donosi sljedeću razinu sigurnosti operatera i jednostavnosti korištenja, dok zadržava točnost po kojoj je poznat, nudeći jednostavnost i preciznost nove generacije. Dizajnirali smo novu generaciju DDA kako bismo pomogli industrijama, vlasnicima zgrada i komunalnim poduzećima da izgrade održiviju budućnost.
Izgrađen da traje, povećali smo opcije za popravak i servis, a dizajn omogućava produženje životnog vijeka pumpe. Pogledajte kako poboljšano korisničko iskustvo, ušteda vremena pri prijenosu postavki pumpe, poboljšana povezanost, sveobuhvatno praćenje i jednostavan servis i održavanje osiguravaju glatko i kontinuirano doziranje.
- Snažan koračni motor s promjenjivom brzinom
Omjer smanjenja do 1:3000 osigurava kontinuirano, homogeno doziranje s najboljom točnošću, izbjegavajući prolijevanje kemikalija.
- Patentirani FCM senzor protoka i tlaka
Mjeri dozirani protok i tlak pri svakom hodu kako bi se osigurala optimalna kontrola procesa i stabilni rezultati za proporcionalno doziranje ili kontrolu zadane točke.
- ConditionCheck dijagnoza grešaka
Izvodi se pri pokretanju, svaki hod se analizira i prijavljuju se greške, osiguravajući da instalacija radi glatko i sigurno.
- Sveobuhvatne mogućnosti daljinskog nadzora
Poboljšana ugrađena povezanost osigurava lak pristup pomoću Grundfos GO aplikacije, vašeg SCADA sustava ili SMART Digital CHEMPAIRING Suite i Grundfos Connect.
- Personalizirana kontrolna ploča
Pratite i nadgledajte četiri parametra na prvi pogled.
Kako poboljšavate učinkovitost i usklađenost doziranja? Pročitajte naše bijele knjige
Precizno doziranje kemikalija igra ključnu ulogu u industrijskim procesima i globalnoj poljoprivredi. Naše bijele knjige (Naši informativni dokumenti) istražuju primjere iz stvarnog svijeta koji utječu na industrijske proizvodne procese i kemigaciju u poljoprivredi, pokazujući kako digitalne pumpe za doziranje prevladavaju izazove.
DDA nudi svijet mogućnosti za daljinsku integraciju i nadzor koristeći aplikaciju Grundfos GO, dostupnu za iOS i Android. Operateri dobivaju pristup jasnom vođenom podešavanju, kopiranju/postavljanju postavki pumpe i nadogradnjama firmvera. Za graditelje sustava, ugrađena poljska sabirnica (fieldbus komunikacija)čini DDA lakšim i jeftinijim za instalaciju.
Preuzmite Grundfos GO
Pogledajte ključne karakteristike DDA
DDA SMART Digital pokreće Grundfos patentirana tehnologija Digital DosingTM, koja nudi nekoliko ključnih prednosti u odnosu na tradicionalne pumpe za doziranje. Dobrodošli u ovaj pregled razloga zašto smatramo da je novi DDA budućnost digitalnog doziranja.
Osvojitelj prestižne nagrade Red Dot za dizajn
Naša DDA SMART Digital Dosing crpka osvojila je prestižnu nagradu Red Dot za dizajn proizvoda u lipnju 2024. godine. Ovo priznanje naglašava korisnički prijazan (razumljiv) dizajn i funkcionalnost koje ova crpka za doziranje kemikalija donosi na tržište.
Napredne crpke i rješenja za doziranje kemikalija
Voda je vitalna za svaku industriju, ali zagađenje, promjene u okolišu i rast populacije čine sve izazovnijim postizanje i održavanje odgovarajuće kvalitete vode. Pumpe i rješenja za doziranje kemikalija su važniji nego ikada za učinkovito tretiranje vode. Kao pioniri digitalnog doziranja, pružamo inovativna, precizna, pouzdana i sigurna rješenja prilagođena vašim specifičnim potrebama industrijskog procesa.
Pogledajte kako kupci imaju koristi od ovog proizvoda
Kada je Grundfos dio rješenja, dobivate smanjenu potrošnju energije, povećanu udobnost i nenadmašnu radnu pouzdanost. Pročitajte vlastite priče naših kupaca o tome kako imaju koristi od Grundfosovog pristupa inteligenciji, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Želite li poboljšati svoje znanje o proizvodu?
Saznajte više o najnovijim studijama crpki i sustava, gdje koristiti Grundfos rješenja i kako postići najbolje performanse, ili pretražite Grundfos istraživanje i uvide za specifične materijale za učenje, članke, bijele radove, video zapise i još mnogo toga što koristi vašem rješenju.
Pronađite odgovore na vaša pitanja o ovom proizvodu
Okupili smo često postavljana pitanja i njihove odgovore na jednom mjestu. Pogledajte najčešće postavljana pitanja u nastavku ili idite na Grundfos FAQ za potpuni popis odgovora na pitanja o našim proizvodima.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Servisna videa
Kako vam možemo pomoći?
Bilo da želite kupiti proizvod ili jednostavno tražite savjet od Grundfos stručnjaka, rado ćemo vam pomoći da najbolje iskoristite svoju crpku! Slobodno nam se javite ako vam je potrebna podrška.