• Booster set

Hydro MPC-S

Pogodan za:
  • Kapanje/Mikro sprej
  • Zaštita od smrzavanja
  • Pivot
  • Poljoprivredna površinska voda
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Povećanje tlaka
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Obrada pitke vode
  • Navodnjavanje
  • Hlađenje
  • Desalinacija
  • Grijanje
  • Pranje i čišćenje
  • Vodoopskrba
  • Vodoopskrba
  • Obrada otpadnih voda

Uređaji za povišenje tlaka s ON/OFF regulacijom

Max. protok
1221 m³/h
Temperatura tekućine
0 .. 60 °C
Visina max.
160 m
p max.
16 bar