Pouzdano i energetski učinkovito crpljenje otpadnih voda
Crpljenje otpadnih voda je izazov. Osim svih stanja vode, crpke moraju biti dovoljno robusne kako bi osigurale da velike krute tvari, krpe i vlakna mogu slobodno proći bez zastoja i dodatnog održavanja. SE/SL 9-30 kW/12-42 KS asortiman crpki za otpadne vode tvrtke Grundfos dizajniran je za optimizaciju performansi vašeg sustava.
SE/SL 9-30 kW/12-42 KS asortiman potopnih crpki za otpadne vode tvrtke Grundfos uključuje sljedeća tri hidraulična koncepta:
- Grundfos hidrauliku Open S-tube® poluotvorenog rotora (koja se nudi za SE/SL crpke opremljene Hidraulikom Superhigh - ili High head. Open S-tube® poluotvoreni rotori pružaju visoku učinkovitost u širokom radnom rasponu. Mogu se obrezati kako bi zadovoljili određenu radnu točku, a SE/SL crpke opremljene Open S-tube® rotorima idealno su rješenje za srednje do ekstremno kontaminirane otpadne vode.
- Grundfos zatvorena S-tube® hidraulika (nudi se za SE1/SE2/SL1/SL2 crpke opremljene Superhigh - High -, Medium -, Low i Extra low head hidraulikom) ili S-tube® zatvoreni rotori pružaju veliki slobodan prolaz i visoku učinkovitost. SE/SL crpke opremljene zatvorenim S-tube® rotorom idealne su za nisko do srednje kontaminirane otpadne vode.
- SuperVortex hidraulika slobodnog protoka (nudi se za SEV/SLV crpke). SuperVortex rotori slobodnog protoka su idealni za zahtjevne primjene s visokim sadržajem abraziva ili dugih vlaknastih materijala.
U kombinaciji s inteligentnim kontrolama i visokoučinkovitim komponentama motora IEC i IE3, asortiman crpki SE/SL 9-30 kW/12-42 KS idealno je rješenje za zahtjevne primjene otpadnih voda.
SE/SL crpke: Pouzdan i besprijekoran rad
Preuzmite brošuru o SE/SL crpkama za otpadne vode i saznajte kako te crpke održavaju rad pouzdanim sa svim količinama protoka otpadnih voda. SE/SL crpke dolaze s nizom hidrauličkih konstrukcija za pouzdan i učinkovit rad s najvišom razinom performansi u svim primjenama tretmana otpadnih voda. Dostupne u više verzija od 1 do 30 kW/1,5 do 42 KS, SE/SL crpke smanjuju vaše ukupne troškove vlasništva uz pouzdanost dokazanu u instalacijama širom svijeta.
Inovativna hidraulika omogućuje pouzdan rad uz niže ukupne troškove, uz suočavanje s izazovima odvodnje gradskih otpadnih voda
Kako bi zadovoljio sve veću složenost odvođenja gradskih otpadnih voda, Grundfos je razvio Open S-tube® poluotvoreni rotor, koji pruža visoku učinkovitost u širokom radnom rasponu.
Pogledajte što kupci kažu o ovom asortimanu
Kada je Grundfos dio rješenja, dobivate smanjenu potrošnju energije, povećanu udobnost i nenadmašnu radnu pouzdanost. Pročitajte vlastite priče naših kupaca o tome kako imaju koristi od Grundfosovog pristupa inteligenciji, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Želite li poboljšati svoje znanje o proizvodu?
Saznajte više o najnovijim studijama crpki i sustava, gdje koristiti Grundfos rješenja i kako postići najbolje performanse, ili pretražite Grundfos istraživanje i uvide za specifične materijale za učenje, članke, bijele radove, video zapise i još mnogo toga što koristi vašem rješenju.
Servis
Servisne usluge ogledaju se kroz odabir, ugradnju, rad i zamjenu crpki.