- Max. protok
- 283 m³/h
- Temperatura tekućine
- -15 .. 90 °C
- Visina max.
- 662 m
- p max.
- 60 bar
Poboljšajte svoju udobnost s kompletnim SP potopnim sustavom crpki
Serija Grundfos SP potopnih crpki poznata je po visokoj učinkovitosti i pouzdanosti. Asortiman nudi ne samo crpku, već i kompletan potopni crpni sustav koji se sastoji od SP crpke, MS/MMS motora izrađenih da odgovara crpki, namjenske elektroničke jedinice zaštite motora ili pogona promjenjive brzine i sustava daljinskog upravljanja. Kompletan sustav SP crpki osigurava da vaš rad za opskrbu vodom radi pouzdano, dajući vam potpuni mir.
Pogledajte što kupci kažu o ovom asortimanu
Kada je Grundfos dio rješenja, dobivate smanjenu potrošnju energije, povećanu udobnost i nenadmašnu radnu pouzdanost. Pročitajte vlastite priče naših kupaca o tome kako imaju koristi od Grundfosovog pristupa inteligenciji, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Želite li poboljšati svoje znanje o proizvodu?
Saznajte više o najnovijim studijama crpki i sustava, gdje koristiti Grundfos rješenja i kako postići najbolje performanse, ili pretražite Grundfos istraživanje i uvide za specifične materijale za učenje, članke, bijele radove, video zapise i još mnogo toga što koristi vašem rješenju.
Odaberi proizvod
Servisna videa
Servis
Servisne usluge ogledaju se kroz odabir, ugradnju, rad i zamjenu crpki.