• Serijske jednostupanjske crpke

TP (B), (I)

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Područno hlađenje
  • Daljinsko grijanje
  • Obrada pitke vode
  • Navodnjavanje
  • Hlađenje
  • Desalinacija
  • Grijanje
  • Vodoopskrba

Jednostupanjske crpke za linijsku montažu s kućištem od bronce ili nehrđajućeg čelika

Max. protok
90 m³/h
Temperatura tekućine
-25 .. 140 °C
Visina max.
27 m
p max.
16 bar