- Max. protok
- 1089 m³/h
- Temperatura tekućine
- -40 .. 140 °C
- Visina max.
- 107 m
- p max.
- 25 bar
Grundfos TPE Serija 1000, TPE2 prilagođava se svim potrebama
TPE Series 1000, TPE2 je inteligentna, vertikalna linijska crpka koja se lako prilagođava signalima s vanjskog senzora. Bez obzira na konfiguraciju ili način upravljanja koji se koristi, možete računati na precizan odgovor na potrebe vašeg tlaka, temperature i protoka - s do 50% manjom potrošnjom energije u usporedbi s uobičajenom crpkom. Ključna karakteristika je integrirani frekvencijski pretvarač, koji osigurava maksimalnu učinkovitost tijekom rada.
TPE Serija 1000, TPE2 ima usko spojen dizajn i posebno izrađenu komoru brtve vratila, smanjujući osjetljivost na nečistoće u dizanoj tekućini u usporedbi s crpkama mokrog rotora. Osigurana je i optimalna cirkulacija vode. To objašnjava dugi vijek trajanja mehaničke brtve vratila. Robustan, pouzdan i s niskom razinom buke, TPE serija 1000, TPE2 su idealneza grijanje, hlađenje, klimatizaciju, toplane i primjene u industriji.
Pogledajte kako kupci imaju koristi od ovog proizvoda
Kada je Grundfos dio rješenja, dobivate smanjenu potrošnju energije, povećanu udobnost i nenadmašnu radnu pouzdanost. Pročitajte vlastite priče naših kupaca o tome kako imaju koristi od Grundfosovog pristupa inteligenciji, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Želite li poboljšati svoje znanje o proizvodu?
Saznajte više o najnovijim studijama crpki i sustava, gdje koristiti Grundfos rješenja i kako postići najbolje performanse, ili pretražite Grundfos istraživanje i uvide za specifične materijale za učenje, članke, bijele radove, video zapise i još mnogo toga što koristi vašem rješenju.
Pronađite odgovore na vaša pitanja o ovom proizvodu
Okupili smo često postavljana pitanja i njihove odgovore na jednom mjestu. Pogledajte najčešće postavljana pitanja u nastavku ili idite na Grundfos FAQ za potpuni popis odgovora na pitanja o našim proizvodima.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.