UNILIFT AP su potopne crpke za otpadne vode pogodne za privremenu i trajnu samostalnu ugradnju. UNILIFT AP crpke pogodne su za montažu na automatsku spojku.
Crpke za podzemne otpadne vode
UNILIFT AP12 je potopna crpka od nehrđajućeg čelika dizajnirana za dizanje neagresivne vode i otpadnih voda s česticama do 12 mm. Može se koristiti...
UNILIFT AP35 je potopna crpka od nehrđajućeg čelika dizajnirana za dizanje neagresivne vode i otpadnih voda s česticama do 35 mm. Može se koristiti...
UNILIFT AP35B je potopna crpka od nehrđajućeg čelika dizajnirana za dizanje otpadnih voda s česticama do 35 mm. Može se instalirati na automatsku s...
UNILIFT AP50 je potopna crpka od nehrđajućeg čelika dizajnirana za dizanje neagresivne vode i otpadnih voda s česticama do 50 mm. Može se koristiti...
UNILIFT AP50B je potopna crpka od nehrđajućeg čelika dizajnirana za dizanje otpadnih voda s česticama do 50 mm. Može se instalirati na automatsku s...
UNILIFT APG jednostupanjska je potopna crpka dizajnirana za dizanje otpadnih voda iz kućanstva u sustavima pod tlakom. Crpka ima sustav za mljevenj...
Važno! Ako ne možete pronaći dokument na svom jeziku, uvijek je dostupna Engleska verzija.