Amikor a fagy fenyeget, a gazdálkodóknak megbízható megoldásra van szükségük a növények védelmében. Szivattyúink, rendszereink és vezérlőink kompatibilisek a fagyvédő berendezésekkel
Tartozékok
A megújuló szolár inverter egy hálózatmentes szolár átalakító, ami tovább bővíti a napenergiával működő szivattyúcsaládot. Az RSI több- és egyfokoz...
Kommunikációs Interfész
Nyomásfokozó
Modern és energiatakarékos nyomásfokozó rendszer tiszta víz nyomásfokozására. Kapható 2-6 párhuzamosan kapcsolt szivattyúval, beépített, fejlett sz...
Energiahatékony nyomásfokozó rendszer tiszta víz nyomásfokozására. Kapható 2-4 párhuzamosan kapcsolt frekvenciaváltós szivattyúval, beépített, fejl...
A Hydro Solo-E egy teljesen optimalizált nyomásfokozó rendszer, amelyet olyan rendszerekhez terveztek, ahol létfontosságú az állandó nyomás megtart...
Egyfokozatú inline szivattyúk
Egyfokozatú in-line szivattyúk csúszógyűrűs tömítéssel. A szivattyúk blokkszivattyúk, azaz, a szivattyú és a motor két külön egység
Blokkszivattyúk
Csigaházas, blokkszivattyúk az EN 733 előírásai szerint
Blokkszivattyúk az ISO 2858 előírásai szerint
Blokkszivattyúk az ISO 2858 előírásai szerint, MGE motorral
Normszivattyúk
Csigaházas, közbetétes tengelykapcsolós szivattyúk az EN 733 szerint
Többfokozatú centrifugál szivattyúk
A CM, CME megbízható, csendes és kompakt vízszintes norm szivattyútípusok. A moduláris szivattyú konstrukció megkönnyíti az egyedi megoldások kiala...
Többfokozatú inline szivattyúk
Függőleges tengelyű többfokozatú szivattyú, a szívó és nyomócsonk egy magasságban van.
Függőleges, többfokozatú szivattyú felújítható MGEFlex motorral a szolár, szél és vált.fesz. energiaforráshoz. Egyen és vált.fesz.-ről egyaránt üze...
Szennyvíz szivattyúk
A KPL axiális áramlású propellerszivattyút nagy térfogatáramra tervezték kis szállítómagasság mellett.
Bemerülő talajvíz szivattyúk
Az SB, SBA búvárszivattyúk, olyan többfokozatú nyomásfokozók, amelyek egyszerű telepítést és megbízható működést kínálnak házi alkalmazásokhoz. A s...
A Grundfos SP merülő kútszivattyúk felszín alatti vizek szivattyúzására valók. A Grundfos SP teljes egészében rozsdamentes acél szivattyú, és 3 any...
Grundfos SPE is a range of frequency regulated submersible pumps for Groundwater. The pumps are all stainless-steel and available in 3 material gra...
Megújuló energiával működő búvárszivattyúk beépített inverterrel a szolár, szél és vált.fesz. energiaforráshoz. Egyen és vált. fesz.-ről egyaránt ü...
Membránszivattyúk
Digitális adagoló szivattyúk a vegyi anyagok nagy pontosságú adagolásához, lehetővé téve a folyamatok fejlett vezérlését és integrálását a rendszer...
A mechanikus adagoló szivattyúk rendkívül erős szivattyúk olyan alkalmazásokhoz, amelyek megbízható adagolást és nagy nyomást igényelnek. A mechani...
Az Grundfos Connect egy plug & play internetalapú rendszer, amely hatékony és költséghatékony alternatívát kínál a költségesebb SCADA-rendszerekkel...
A Grundfos távfelügyelet egy internet/GPRS-alapú felügyeleti, vezérlő és jelentéstételi rendszer szivattyú telepítésekhez. Férjen hozzá egyszerűen ...
Búvármotorok
A Grundfos távirányítókat telepítéshez, adatfelügyelethez, hibainformációkhoz és Grundfos szivattyúk és rendszerek konfigurálásához használják, rád...
CUE
A KWM kevert áramlású szivattyút nagy térfogatáramra tervezték közepes szállítómagasság mellett.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.