Légkondicionáló megoldások kereskedelmi épületekhez
A szivattyúk középpontjában a középületek légkondicionálása áll, és a pontosan szabályozott keringetés a kulcsa a felhasználó kényelmének és a teljes rendszer hatékonyságának. Szabályozóink és integrált frekvenciaváltóink intelligens rendszert szolgáltatnak, hogy maximalizálják légkondicionáló rendszerének hatékonyságát, miközben minimalizálják az életciklus költségeit.
Mivel a szivattyúk befolyásolják a keringető rendszer többi alkatrészének teljesítményét, döntő fontosságú a szivattyú kiválasztásra való összpontosítás a kereskedelmi légkondicionáló berendezés tervezésekor vagy karbantartásakor. A Grundfos megoldással olyan szivattyúkat és szivattyúrendszereket kap, amelyek maximális hatékonyságot és minimális energiafogyasztást biztosítanak.
Így takarítson meg akár 80% szivattyú energiát
A Sligo Egyetemi Kórház felújította a fűtési rendszerét a Grundfos új kazánjaival és intelligens szivattyúival. A távoli felügyelet és vezérlés, valamint a beépített intelligencia segítségével, amely a szivattyúk teljesítményét igazítja a fűtési rendszer aktuális nyomására, a kórház akár 80% -os energiamegtakarítást is eredményezhet az új szivattyúkon. Nézze meg a filmet és olvassa tovább.
Hogyan optimalizálják a szabályozási megoldások az épületgépészeti rendszerét?
Bármik legyenek is a rendszer kihívásai, az intelligens vezérlés számos módon segíthet. A vezérlő alkalmazási útmutatónkban mindent megtudhat arról, hogyan telepítheti és üzembe helyezheti megoldásainkat a HVAC rendszer teljes optimalizálása érdekében. Tudja meg, hogyan:
- Csökkentse az energiafogyasztást
- Növelje a rendszer teljesítményét
- Csökkentse a kézi felügyeletet
Fedezze fel a Grundfos TPE3 és MAGNA3 szivattyúkat
Egyszerű telepítés és üzembe helyezés
Nézze meg, hogyan biztosíthatja a könnyű telepítést és üzembe helyezést a HVAC rendszerekben a Grundfos TPE3-al. A TPE3 könnyen csatlakoztatható bármilyen épületfelügyeleti rendszerhez, növeli a végfelhasználói kényelmet, teljesen rugalmas, és alkalmazkodik az épület igényeihez.
Az univerzális MAGNA3 bármilyen HVAC rendszerhez
Tanulja meg, hogyan könnyítheti meg a telepítést és az üzembe helyezést a Grundfos MAGNA3 varázslóval. Az Ön előnyei:
- Egyszerű telepítés és üzembe helyezés
- Csökkentett energiafogyasztás
- Megnövekedett rendszer teljesítmény
A dubai épületek akár 80% -os energiamegtakarítást eredményeznek egyszerű szivattyúcsere révén
Egy dubai épület tulajdonosa 50-80% -os villamos energiát takarít meg a légkondicionáló rendszerek szivattyúiból. Egy utólagos beépítéssel a vásárló új, csúcstechnológiájú szivattyú berendezéseket kapott, és jobb környezetet biztosít a lakosság számára. A projekt összhangban áll Dubai azon céljával, hogy a szivattyú energiájának 30% -át megtakarítsa 30 000 épület 2030-ra történő átalakításával.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Kapjon válaszokat az alkalmazásával kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeivel kapcsolatos kérdéseire adott válaszokat.
Olvassa el az alkalmazás előnyeiről szóló vásárlói történeteket
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztást, megnövekedett komfortot és páratlan megbízhatóságot kap az alkalmazásban. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.