Talajvíz szivattyúzás bármilyen igényre
Függetlenül attól, hogy vízkitermelését kútból kívánja megszerezni, vagy pedig egy ürítőtartályból kívánja növelni, van egy felszín alatti víz megoldás, amely megfelel az Ön igényeinek. A kiváló minőségű búvárszivattyúk a vízellátás igényeit fedezik az erdőben lévő kis házaktól kezdve a hatalmas pázsit sprinklerrel rendelkező kúriákig. Az Ön igényeitől függetlenül, mindig megbízható, hatékony talajvízellátást kap a feladatra kész felszín alatti kút szivattyúval.
A csere ideje - vizsgálja át a szivattyút az indítás előtt
Függetlenül attól, hogy a búvárszivattyú 50, 100 vagy 150 méter mélyen van-e, az átvizsgálása vagy kiemelése költséges ügy lehet. De a célra rendelt ingyenes eszközünkkel megmérheti a búvárszivattyú hatásfokát, miközben az még a csőkútban van. A gyenge szivattyú hatásfok miatt esetleg érdemes kiemelni, megtisztítani vagy kicserélni a szivattyút. Az SQ és SQE szivattyúink kiváló csereszivattyúk, ha eljön a csere ideje.
A megfelelő búvárszivattyús megoldás kiválasztása esetenként nehéz lehet. A Grundfos megkönnyíti ezt a háztartási, öntözési és állattenyésztési alkalmazások széles skálája révén. Bármelyik megoldást is választja, biztos lehet abban, hogy a megoldást úgy tervezték, hogy szélsőséges körülmények között is ellenálljon, csökkentse az állásidőt és javítsa a hatékonyságot.
Az SQ és SQE szivattyúk intelligens védelme
Beépített lágyindítás
Nézze meg, hogyan csökkenti az SQ és az SQE szivattyúk lágyindítása az elektromos és mechanikai terhelést, ami sok szempontból előnyös a szerelők és a háztulajdonosok számára.
Beépített szárazonfutás-elleni védelem
Nézze meg, hogyan maximalizálja az SQ és SQE szivattyúk szárazonfutás elleni védelme a kút kapacitását, növeli a megbízhatóságot és biztosítja a szivattyú hosszú élettartamát.
Ismerje meg a többi Grundfos vízkivételi megoldást
Az új SP szivattyú állandó mágnesű motorral
Az új SPE rendszer teljesen új szintre emeli az energiahatékonyságot.
Solar
A nagy hatásfokú búvárszivattyúk elérhetők mind a hálózathoz kapcsolódó, mind a hálózat nélküli alkalmazásokhoz.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Kapjon válaszokat az alkalmazásával kapcsolatos kérdéseire
Egy helyen gyűjtöttük össze a gyakran feltett kérdéseket és válaszokat. Tekintse meg az alábbiakban a leggyakrabban feltett kérdéseket, vagy látogasson el a Grundfos GYIK oldalára, ahol megtalálja termékeivel kapcsolatos kérdéseire adott válaszokat.
Olvassa el az alkalmazás előnyeiről szóló vásárlói történeteket
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztást, megnövekedett komfortot és páratlan megbízhatóságot kap az alkalmazásban. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.