A háztartási fűtési rendszereknél a megbízhatóság a legfontosabb
A megbízható fűtési rendszerek biztosítják, hogy az otthon kényelme továbbra is fennmaradjon. Ezen rendszerek nélkülözhetetlen eleme egy megbízható és energiahatékony keringető szivattyú, amely vagy a kazánba beépítve, vagy külön működik. A keringető szivattyúk felelősek a világ teljes villamos energiájának 10% -áért, mégpedig azért, mert sok közülük nem működik hatékonyan. A régi, elavult keringető szivattyúk cseréje fontos szerepet játszhat az energiafogyasztás csökkentésében - nagy erőfeszítés nélkül.
Intelligens fűtési rendszer: a kényelmes és hatékony otthon kulcsa
A keringető szivattyúkat a hidraulikus fűtési rendszerek szívéhez, szívveréséhez hasonlíthatjuk. Amennyiben megbízhatóan, hatékonyan működnek és megfelelően lettek méretezve, a lakástulajdonosok nyugodtak lehetnek, tudva, hogy kényelmük jó kezekben van.
Akár a téli hidegben, akár egy hűvös tavaszi reggelen, a megbízható fűtési rendszer biztosítja, hogy a lakók élettere meleg és barátságos marad.
Egy háztartási fűtési rendszer belsejében
Illusztráció: Fűtési rendszer hőforrással, elosztó rendszerrel és hőleadó rendszerrel
A hidraulikus fűtési rendszerekben a víz elsődleges közegként szolgál a hő átvitelére a hőforrásból az otthon különböző területeire. Ez a felmelegített vízhőleadó felületeken– például radiátorokon vagy padlófűtésen – keresztül áramlik, és a meleget a lakóterekbe juttatja. A hőátadás után a lehűtött víz visszatér a hőforráshoz, hogy újra felmelegedjen és újra keringjen.
Az áramlást az elosztórendszer irányítja, amelyben a keringető szivattyú játszik központi szerepet. Ahogyan az emberi szív a vért mozgatja a testben, a keringető szivattyú a víz mozgását hajtja a fűtési rendszerben, biztosítva az egyenletes és hatékony hőszállítást, amikor csak szükség van rá.
A fűtési rendszer teljes körű, hatékony és fenntartható komfortérzetet nyújtó lehetőségei csak akkor valósulhatnak meg, ha minden elemét megfelelően tervezték, méretezték és üzembe helyezték.
Az energiamegtakarítás perspektívába helyezése
Az energiamegtakarítás perspektívába helyezéséhez alaposabban meg kell vizsgálnunk a számokat.
Egy régi, működőképes szivattyú ugyan elláthatja a feladatát, de akár 17-szer több energiát fogyaszthat egy új Grundfos szivattyúhoz képest.
Vegyünk az eltérést egy régi UPS 25 60 180-as, állandó jelleggörbén, III-as fordulatszámon üzemelő és 84 W*-ot fogyasztó szivattyú, és egy 5 W*-on működő, az AUTOADAPT-ot használó ALPHA2 25 60 180-as szivattyú között.
A számítás tehát egyszerű. 84 osztva 5-tel = 17.
A szivattyú hatásfoka és a nyomáskülönbség szabályozási móddal való működtetése (kihasználva a keringető szivattyú fordulatszám modulálását) lehetővé teszi akár 5 W elérését is.
A részletesebb műszaki magyarázat az alábbi képletben található. Egy fűtési rendszernek 4,6 kW-ot kell biztosítania egy 80-as évek közepén épült sorházi lakás fűtéséhez*. A különböző tényezők, mint például a szigetelés, a méretezés és a külső hőmérséklet természetesen szintén szerepet játszanak a használatban. A fűtés radiátorokkal és 20 °C-os ΔT alkalmazásával történik. A rendszer térfogatárama pedig a következőképpen számítható ki:
V[kg/h] = Q[kW]/c[kWh/kgK]x∆T[k] = 4,6/0,001163x20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
A régi UPS keringető szivattyú III. fokozatra van állítva (III-as fordulatszám – ami sokkal több a szükségesnél, de amivel gyakran találkozunk a telepítéseknél), hogy biztosítsa a szükséges térfogatáramot és 84 W-ot fogyaszt. Az új, nagy hatékonyságú és szabályozott ALPHA2 az I-es arányos nyomás beállításra van beállítva – ami ebben a példában biztosítja a szükséges térfogatáramot. Ez itt csak 5 W-ot fogyaszt. A példa kedvéért visszatérünk a fenti, a 80-as évek közepén épült sorházi lakáshoz, és kiszámítjuk, hogy mennyi elektromos energiát takaríthatunk meg, ha új ALPHA-szivattyúra váltunk.
∆E [kWh] = (PAwg.,UPS - PAwg.,ALPHA)/1000 × T = (83,5-4,6)/1000 × 5000 = 394,5 kWh
Az is lehet, hogy a ház minden helyiségében van fűtés, és nincs miért panaszkodni, azonban ez drága és nem hatékony.
MEGJEGYZÉS: Mivel a fűtési igény változatlan, ezt a számítás nem veszi figyelembe. Nyilvánvaló, hogy potenciális előnyökkel jár a szobahőmérséklet szabályozása (a kisebb ingadozás kevesebb energiafogyasztással jár), továbbá potenciálisan alacsonyabb lehet a kazán visszatérő hőmérséklete is (javul a kondenzáció, ez pedig kevesebb energiafogyasztást eredményez).
Könnyen lecserélheti keringetőszivattyúját – és a Grundfos GO alkalmazással energiatakarékosabb lehet.
Kényelem és energiamegtakarítás
Fedezze fel a Grundfos fűtéshez használt szivattyúi által biztosított előnyöket
Keresse meg a megfelelő keringetőszivattyút
Korszerűsítsen az alacsonyabb energiafogyasztásért, növelje a hatékonyságot, és takarítson meg energiát és költséget egy új fűtési szivattyúval.
Egyéb tevékenységek
200 millió lehetőség az energiamegtakarításra
Tudja meg, hogy 200 millió lehetőség van arra, hogy Portugália éves villamosenergia-termelésének megfelelő energiát takarítson meg.
Legyen tökéletes a víznyomás
A legtöbb háztartásnak vannak problémái a vízfelhasználással kapcsolatban, de kevesen tudják, hogy egy új szivattyú telepítésével a legtöbb probléma megoldható.
Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Olvassa el az alkalmazás előnyeiről szóló vásárlói történeteket
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztást, megnövekedett komfortot és páratlan megbízhatóságot kap az alkalmazásban. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.