Növelje az ügyfelek kényelmét a költségek töredékéért
Évente több millió liter víz megy veszendőbe, miközben ügyfelei arra várnak, hogy a rendszerük elérje a kívánt hőmérsékletet, és ezzel tiszta víz, idő és pénz vész kárba. A legtöbb háztulajdonos nem is tudja, hogy ez a probléma gyorsan és olcsón megoldható. A használati melegvíz szivattyúk és a keringető rendszerek valójában annyira gazdaságosak, hogy hosszú távon akár 67%-nyi hőenergia-megtakarítást is hozhatnak az ügyfeleknek.
A Grundfos szivattyúk és melegvíz keringetők a funkciók és képességek széles skálájával rendelkeznek, lehetővé téve, hogy a telepítők különféle lehetőségeket kínáljanak a lakástulajdonosoknak, fogyasztási szokásaiknak megfelelően. A telepítők minimalizálhatják ügyfeleik energiafogyasztását, ugyanakkor biztosíthatják, hogy a melegvízre való várakozási idő elfogadható szinten maradjon.
5 előny, amelyet ügyfelei élvezhetnek a COMFORT szivattyúval
Segítségre van szüksége az értékesítéssel kapcsolatban? Összegyűjtöttünk néhányat a leggyakoribb előnyök közül, amelyeket ügyfelei élvezhetnek a COMFORT melegvíz-keringető szivattyúval.
- Több idő: A napi rutinja sokkal gyorsabb lett, most, hogy már nem kell várnia a meleg vízre.
- Jobb zuhanyok: Lásd fent. Képzelje el, hogy egyenesen egy forró zuhanyba lép anélkül, hogy megvárná, amíg a víz felmelegszik.
- Alacsonyabb villanyszámla: A COMFORT T hőmérséklet-szabályozásával, a kombinált időzítővel és hőmérséklet-szabályozással a COMFORT TDT-vel, vagy az intelligens AUTOADAPT technológiával a COMFORT TA-val az áramfogyasztás abszolút minimálisra csökken. Remek!
- Vegye ki a részét a környezetért: A pénzmegtakarítás mellett kiváló módja a természeti erőforrások megőrzésének.
- Nincs zaj: Ismeri azt a bosszantó zümmögő hangot, amelyet a régi szivattyúk adnak ki? Mondjon búcsút ezeknek a problémáknak.
Mennyi vizet és energiát takaríthatnak meg ügyfelei?
A videó rövid áttekintést nyújt arról, hogy a hatékony melegvíz-keringető rendszerek hogyan takaríthatnak meg vizet és energiát az ügyfeleknek. Ennek működésének egyszerű lebontása felhasználható, amikor elmagyarázzuk az ügyfeleknek a melegvíz-keringető szivattyúk előnyeit.
Ne pazarolja az időt és a vizet!
Fedezze fel a Grundfos keringtetőszivattyúk által biztosított előnyöket.
COMFORT Basic
Folyamatos üzemmód: A legjobb megoldás az olyan otthonokban, ahol a helyi előírások folyamatos működést írnak elő, vagy ahol a külső vezérlést vízmelegítő, időzítő vagy más intelligens otthoni technológia biztosítja.
COMFORT T
Hőmérséklet szabályozás: A legjobb megoldás az olyan otthonokban, ahol nincs konkrét napi beosztás, ez némi energiafogyasztási gonddal járhat együtt, de elsősorban a kényelemre összpontosítanak. Nincs szükség kézi beállításra.
A hőmérséklet-szabályozási mód jelentősen csökkenti a vízmelegítő által fogyasztott hőmennyiséget, és akár 25%-nyi hőmennyiséget is megtakaríthat egy folyamatosan működő szivattyúhoz képest.
COMFORT TDT
Időzítő és hőmérséklet szabályozás: A legjobb választás olyan
háztartások számára, amelyeknek meghatározott ütemtervük van, és
nagyon fontosnak tartják az energiafogyasztás csökkentését. Az időzítőt
manuálisan kell beállítani.
Az időzítő és a hőmérséklet-szabályozási mód jelentősen csökkenti a vízmelegítő által fogyasztott hőmennyiséget, és akár 56%-nyi hőmennyiség is megtakarítható egy folyamatosan működő szivattyúhoz képest.
COMFORT TA
AUTOADAPT szabályozás: Ideális olyan háztartások számára, amelyek nem
akarnak foglalkozni a szivattyú beállításával és maximalizálni szeretnék
az energiamegtakarítást.
Hőmérséklet szabályozás: A hőmérséklet-szabályozási üzemmód
(COMFORT T) továbbfejlesztett változata, szabadság üzemmóddal
kiegészítve (nincs szükség kézi beállításokra).
Folyamatos üzemmód:
Az AUTOADAPT szabályozási mód jelentősen csökkenti a vízmelegítő által fogyasztott hőmennyiséget, és akár 67%-nyi hőmennyiség megtakarítást is elérhet egy folyamatosan működő szivattyúhoz képest.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Csatlakozzon és ismerje meg termékeinket, alkalmazásainkat és eseményeinket.
Olvassa el az alkalmazás előnyeiről szóló vásárlói történeteket
Ha a Grundfos része a megoldásnak, akkor csökkentett energiafogyasztást, megnövekedett komfortot és páratlan megbízhatóságot kap az alkalmazásban. Olvassa el ügyfeleink saját történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos szemlélete az intelligencia, a víz és az energia területén.
Legyen szakértő néhány kattintással
Takarítson meg időt a napi munkájában azáltal, hogy fejleszti tudását, know-how-ját és vállalkozását az e-Akadémia online képzési platformon keresztül.
Kattintson az alábbi kurzusra, és kezdje el a tréninget.
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.
Hogyan segíthetünk?
Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.