Háztartási víznyomásfokozás
A háztartási vízellátáshoz a nyomásfokozó szivattyút úgy tervezték, hogy növelje a vízrendszerben a nyomást a fogyasztók számára. Alacsony nyomás gyakran előfordul a lakóépületekben a csúcsidőszakos rendszerhasználat során, például reggel és este, amikor a legtöbb ember zuhanyoz és főz. De akkor is előfordul, ha a házban több csap van nyitva, amikor a ház a tápvezeték végén van, vagy amikor egyszerűen szivárgás van a hálózati vezetékben.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Csigaházas, merev tengelykapcsolós többfokozatú
Merülő, felszín alatti víz
Nyomásfokozó
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.