CIP/SIP
A CIP (Helyszíni tisztítás) és az SIP (Helyszíni sterilizálás) rendszerek szivattyúi lehetővé teszik az iparágakban a szennyezés elkerülését. Tartályok, csövek és a teljes feldolgozósor hatékonyan tisztítható berendezések szétszerelése nélkül, időt és pénzt takarítva meg.
A CIP/SIP rendszerek teljesen tiszta gyártóberendezéseket biztosítanak
A TextCIP (tisztítás helyben) és az SIP (sterilizálás helyben) alkalmazások biztosítják, hogy a termelési teljesítmény és a munkakörnyezet továbbra is megfeleljen a vonatkozó higiéniai és tisztasági előírásoknak. A CIP rendszerekben a Grundfos egy- és többfokozatú szivattyúi képesek kezelni az akár 180 °C -os közeg hőmérsékletet, továbbá rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a tisztítási folyamatokban előforduló agresszív vegyszereknek Mivel a CIP rendszer soha nem érintkezik az aktuális folyamattal - akár élelmiszerek, akár gyógyszerek -, nincs szükség higiénikus szivattyúkra. A CIP szivattyúk általában elektromos polírozással vannak ellátva, hogy ne maradjanak maradványok a belső részen. A pontos adagolószivattyúk tovább gyorsíthatják a CIP folyamatot azáltal, hogy csak annyi mosószert adagolnak, amennyire szükséges, ezáltal minimalizálva a rendszer öblítéséhez szükséges időt.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Csigaházas, tengelykapcsolós
Csigaházas, merev tengelykapcsolós többfokozatú
In-line többfokozatú
Adagolószivattyúk
Mérések és vezérlések
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.