Hűtés
Az ipari alkalmazások, mint például a megmunkálási folyamatok és a fűtési rendszerek a hatékony hőátadásra támaszkodnak. A Grundfos hatékony, megbízható szivattyúkat és rendszereket biztosít a hűtési alkalmazások széles köréhez és az OEM hűtőegységekhez.
Hűtés ipari közművekhez
Az ipari közművekben, például a megmunkálási folyamatokban és a fűtési rendszerekben alkalmazott hűtés mind a hatékony hőátadásra támaszkodik. A termodinamika ezt a szükséges alkalmazását számos hűtőközeg keringető rendszer, hőcserélő és hűtőtorony biztosítja. A Grundfos hatékony, megbízható szivattyúkat és rendszereket szállít a hűtési alkalmazások széles köréhez, valamint az OEM hűtőegységekhez.
A Grundfos hűtőközeg szivattyúi szakszerűen kezelik a sóoldatot, glikolt vagy di-ionizált vizet. Ez a sokoldalúság, valamint a biztonság, a tartósság és a hatékonyság optimalizálásához szükséges tengelytömítés típusára összpontosítva, biztosítja a hűtési rendszer megbízhatóságának előnyeit. Ha a hőmérséklet-szabályozás a folyamat része, a szivattyú anyaga potenciálisan nyomás alatt áll a folyamatos hőtágulás és a zsugorodás miatt. A szivattyúban a fordulatszám-szabályozás biztosítja, hogy a hőmérséklet állandó maradjon.
Hűtési kézikönyv
A hűtési folyamatok leírásától kezdve a hagyományos ipari hűtési elméleteken és gyakorlatokon át, a szabályozási technikákig és az általános szivattyú megfontolásokig mindent megtudhat, amit tudnia kell a kézikönyvünkből.
Vegye át az ipari hűtés irányítását intelligenciával
Szinte minden ipari hűtési alkalmazásban jelentős a folyamat optimalizálásának lehetősége.
Alkalmazási szakértőnk megmutatja, hogyan optimalizálhatja rendszerét általában és különböző archetipusokon, például hűtőtornyok, párologtató hűtés, hűtő és egység hűtés.
Szeretné továbbfejleszteni az alkalmazás ismereteit?
Ismerje meg a szivattyúkra és rendszerekre vonatkozó legutóbbi tanulmányokat, hogy hol használhatja a Grundfos megoldásokat, és hogyan érje el a legjobb teljesítményt, vagy keressen rá a Grundfos research&insightsra konkrét oktatási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok más mindenért, amelyek előnyösek az Ön számára.
Nedvestengelyű
Csigaházas, tengelykapcsolós
Hydro MPC
Csigaházas, merev tengelykapcsolós egyfokozatú
Csigaházas, merev tengelykapcsolós többfokozatú
In-line egyfokozatú
In-line többfokozatú
Nyomásfokozó
Adagolószivattyúk
Other
Tudjon meg többet...
Ismerje meg, hogyan érhet el alacsonyabb energiafogyasztást, megnövelt kényelmet és páratlan megbízhatóságot az Ön alkalmazásában. Olvassa el ügyfeleink történeteit arról, hogy milyen előnyökkel jár a Grundfos víz- és energiafelhasználásra irányuló intelligens megközelítése, vagy keressen további tanulási anyagokért, cikkekért, tanulmányokért, videókért és még sok minden másért, ami az Ön számára hasznos lehet.