A sótalanítási folyamatok sok energiát és vegyszert igényelnek, a Grundfos pedig olyan sótalanító és fordított ozmózis szivattyúkat szállít, amelyek rendkívül hatékonyak és korrózióállóak.
Csigaházas, közbetétes tengelykapcsolós szivattyúk az EN 733 szerint
Csigaházas, közbetétes tengelykapcsolós szivattyúk az ISO 2858 szerint
Modern és energiatakarékos nyomásfokozó rendszer tiszta víz nyomásfokozására. Kapható 2-6 párhuzamosan kapcsolt szivattyúval, beépített, fejlett sz...
Csigaházas, blokkszivattyúk az EN 733 előírásai szerint
Csigaházas, blokkszivattyúk az ISO 2858 előírásai szerint
A CM/CME megbízható, csendes és kompakt vízszintes csigaházas szivattyúk. A moduláris szivattyúkialakítás könnyen személyre szabható megoldásokat t...
Nyomásfokozó modulok
Egyfokozatú in-line szivattyúk csúszógyűrűs tömítéssel. A szivattyúk blokkszivattyúk, azaz, a szivattyú és a motor két külön egység
Függőleges tengelyű többfokozatú szivattyú, a szívó és nyomócsonk egy magasságban van.
Digitális adagoló szivattyúk a vegyi anyagok nagy pontosságú adagolásához, lehetővé téve a folyamatok fejlett vezérlését és integrálását a rendszer...
A mechanikus adagoló szivattyúk rendkívül erős szivattyúk olyan alkalmazásokhoz, amelyek megbízható adagolást és nagy nyomást igényelnek. A mechani...
Szivattyúvezérlések